17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コード式生垣バリカンMUH(高級刃/特殊コーティング刃)

通常単価(税別)
11,35218,890
税込単価
12,48720,779
通常出荷日:3日目

マキタのコード式生垣バリカンMUH(高級刃/特殊コーティング刃)。【特長】・低騒音と防振を極めた、極上...

詳細を確認
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 電流(A)

  • 消費電力(W)

  • 寸法(㎜)

  • 刃物長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

電流

(A)

消費電力

(W)

寸法

(㎜)

刃物長

(mm)

標準付属品

仕様

最小発注数量
4.2
400
全長:617
300
ロックコネクタ付ツナギコード(10m)・ブレードカバー
高級刃
1個
3.4
320
全長:657
350
ロックコネクタ付ツナギコード(10m)・ブレードカバー
特殊コーティング刃
1個
4.2
400
全長:674
360
ロックコネクタ付ツナギコード(10m)・ブレードカバー
高級刃
1個
4.2
400
全長:725
400
ロックコネクタ付ツナギコード(10m)・腰用コードフック・ブレードカバー・チップレシーバ
特殊コーティング刃
1個
4.2
400
全長:735
400
ロックコネクタ付ツナギコード(10m)・腰用コードフック・ブレードカバー・チップレシーバ
高級刃
1個
4.2
400
全長:780
460
ロックコネクタ付ツナギコード(10m)・腰用コードフック・ブレードカバー・チップレシーバ
特殊コーティング刃
1個
4.2
400
全長:790
460
ロックコネクタ付ツナギコード(10m)・腰用コードフック・ブレードカバー・チップレシーバ
高級刃
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,890
( 17,479 )
3日目
11,352
( 12,487 )
3日目
16,890
( 18,579 )
3日目
14,890
( 16,379 )
3日目
17,890
( 19,679 )
3日目
16,890
( 18,579 )
3日目
18,890
( 20,779 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタのコード式生垣バリカンMUH(高級刃/特殊コーティング刃)。
【特長】
・低騒音と防振を極めた、極上の刈込み

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コード式生垣バリカンMUH(高級刃/特殊コーティング刃)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コード式生垣バリカンMUH(高級刃/特殊コーティング刃)
コード式芝生バリカンMUM
トリマM373
82ミリカンナ M194
コード式ミニ生垣バリカンMUH
充電式ミニ生垣バリカンMUH26
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格11,352-13,400 -10,89019,33812,128 -28,100
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他電動工具
商品タイプ生垣バリカン芝生バリカントリマ電気カンナ-充電式ミ二生垣バリカン
電源(V)単相100単相100単相100単相100単相100直流14.4
コード(m)0.30.322.50.3-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト