17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式ミニ生垣バリカンMUH26

通常単価(税別)
28,100
税込単価
30,910
通常出荷日:3日目

マキタの充電式ミニ生垣バリカンMUH26。【特長】・軽さと使いやすさを優先、ライトウェイト&コ...

詳細を確認
  • 種類
    その他電動工具
  • 商品タイプ
    充電式ミ二生垣バリカン
  • 電源 (V)
    直流14.4
  • 本体・セット
    本体・バッテリBL1430B・充電器DC18RC付
  • 刃物長 (mm)
    260
  • 標準付属品
    ブレードカバー・チップレシーバ

型番:

MUH266DRF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MUH266DRFの仕様・寸法情報

種類
その他電動工具
商品タイプ
充電式ミ二生垣バリカン
電源(V)
直流14.4
本体・セット
本体・バッテリBL1430B・充電器DC18RC付
刃物長(mm)
260
標準付属品
ブレードカバー・チップレシーバ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
MUH266DRF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,100
( 30,910 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの充電式ミニ生垣バリカンMUH26。
【特長】
・軽さと使いやすさを優先、ライトウェイト&コンパクト

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ミニ生垣バリカンMUH26の型番MUH266DRFのページです。 型番MUH266DRFに関する仕様情報を記載しております。
充電式ミニ生垣バリカンMUH26のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式ミニ生垣バリカンMUH26
充電式ミニ生垣バリカン MUH267DWF
充電式ミニ生垣バリカン MUH265DSA
400ミリ充電式ヘッジトリマMUH001G
400ミリ充電式ヘッジトリマMUH405D
600ミリ充電式ヘッジトリマMUH003G
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格28,10023,79717,63937,890 -33,450 -42,890 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他電動工具
商品タイプ充電式ミ二生垣バリカン充電式ミニ生垣バリカン充電式ミニ生垣バリカン充電式ヘッジトリマ充電式ヘッジトリマ充電式ヘッジトリマ
電源(V)直流14.4直流18直流14.4(ライトバッテリ)直流36(40max)直流18直流36(40max)
本体・セット本体・バッテリBL1430B・充電器DC18RC付本体・バッテリBL1830B・充電器DC18WC付本体・バッテリBL1420G・充電器DC18SG付---
刃物長(mm)260260260400400600

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト