17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

400ミリ充電式ヘッジトリマMUH001G

通常単価(税別)
37,89073,890
税込単価
41,67981,279
通常出荷日:3日目

マキタの400ミリ充電式ヘッジトリマMUH001G。【特長】・23mLエンジン式クラス同等の使用感、回...

詳細を確認
  • 種類
    その他電動工具
  • 商品タイプ
    充電式ヘッジトリマ
  • 電源 (V)
    直流36(40max)
  • 刃物長 (mm)
    400
  • 標準付属品
    ブレードカバー・チップレシーバ

ご注意

  • バッテリ・充電器別売。(MUH001GZ)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 本体・セット

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

本体・セット

最小発注数量
本体・バッテリBL4025×2本・充電器DC40RA付
1個
本体のみ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73,890
( 81,279 )
3日目
37,890
( 41,679 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの400ミリ充電式ヘッジトリマMUH001G。
【特長】
・23mLエンジン式クラス同等の使用感、回転ハンドルで様々な作業に対応!

ご注意

  • バッテリ・充電器別売。(MUH001GZ)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

400ミリ充電式ヘッジトリマMUH001Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
400ミリ充電式ヘッジトリマMUH001G
400ミリ充電式ヘッジトリマMUH405D
500ミリ充電式ヘッジトリマMUH002G
600ミリ充電式ヘッジトリマMUH003G
600ミリ充電式片刃ヘッジトリマMUH011G
500ミリ充電式片刃ヘッジトリマMUH010G
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格37,890-33,450 -39,890 -42,890 -42,500 -40,120 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他電動工具
商品タイプ充電式ヘッジトリマ充電式ヘッジトリマ充電式ヘッジトリマ充電式ヘッジトリマ充電式ヘッジトリマ充電式ヘッジトリマ
電源(V)直流36(40max)直流18直流36(40max)直流36(40max)直流36(40max)直流36(40max)
刃物長(mm)400400500600600500
標準付属品ブレードカバー・チップレシーバブレードカバー・チップレシーバブレードカバー・チップレシーバブレードカバー・チップレシーバブレードカバー・チップレシーバブレードカバー・チップレシーバ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト