17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

トリマM373

通常単価(税別)
10,890
税込単価
11,979
通常出荷日:3日目

マキタのトリマM373。【特長】・溝掘りや飾り面取り、くり抜き、ならい加工等に幅広く対応

  • 種類
    その他電動工具
  • 商品タイプ
    トリマ
  • 回転数 ((min-1)[回転/分])
    35000
  • 電源 (V)
    単相100
  • 電流 (A)
    5.3
  • 消費電力 (W)
    500
  • コード (m)
    2
  • 標準付属品
    ストレートビット6mm(A-22947)・トリマガイド(本機取付)・ストレートガイド(ガイドプレート付)・テンプレットガイド・スパナ10(781003-0)・スパナ17(781008-0)

型番:

M373
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M373の仕様・寸法情報

種類
その他電動工具
商品タイプ
トリマ
回転数((min-1)[回転/分])
35000
電源(V)
単相100
電流(A)
5.3
消費電力(W)
500
コード(m)
2
標準付属品
ストレートビット6mm(A-22947)・トリマガイド(本機取付)・ストレートガイド(ガイドプレート付)・テンプレットガイド・スパナ10(781003-0)・スパナ17(781008-0)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
M373
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,890
( 11,979 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタのトリマM373。
【特長】
・溝掘りや飾り面取り、くり抜き、ならい加工等に幅広く対応

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トリマM373の型番M373のページです。 型番M373に関する仕様情報を記載しております。
トリマM373のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トリマM373
82ミリカンナ M194
充電式トリマ RT50DRG・RT50DZ
充電式トリマ RT40DRG・RT40DZ
充電式草刈機 MUR193DWF
充電式草刈機 MUR190SDSF/SDWF
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格10,89019,33822,81823,278 -22,74732,958
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目3日目
種類その他電動工具その他電動工具その他関連用品その他関連用品その他電動工具その他電動工具
商品タイプトリマ電気カンナ充電式トリマ充電式トリマ充電式草刈機充電式草刈機
回転数((min-1)[回転/分])350001700010,000~30,00010,000~28,0007800高速:6000、中速:5100、低速:3500
電源(V)単相100単相1001814.4直流18直流18
電流(A)5.36.1----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト