17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

350ミリ充電式チェンソーMUC356D

通常単価(税別)
33,57072,860
税込単価
36,92780,146
通常出荷日:3日目

マキタの350ミリ充電式チェンソーMUC356D。【特長】・アウタロータブラシレスモータ+ダイレクトド...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    チェンソー
  • 電圧 (V)
    36
  • 二重絶縁
  • ソーチェーン
    25AP-76E
  • 標準付属品
    チェーンオイル、チェーンカバー、レンチ13-16、丸型ヤスリ4
  • 切断部:ガイドバー長さ (mm)
    350
  • 切断部:チェーンスピード ((m/s)[m/分])
    0~20[0~1200]

ご注意

  • バッテリ・充電器別売(MUC356DZF、MUC356DZFR)。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 本体・セット

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

本体・セット

リチウムイオン

最小発注数量
本体・バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RD付
6.0Ah
1個
本体・バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RD付
6.0Ah
1個
本体のみ
-
1個
本体のみ
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,728
( 77,801 )
3日目
72,860
( 80,146 )
3日目
33,570
( 36,927 )
3日目
33,570
( 36,927 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの350ミリ充電式チェンソーMUC356D。
【特長】
・アウタロータブラシレスモータ+ダイレクトドライブ
・外側のロータが回転するから、極めて高トルク!

ご注意

  • バッテリ・充電器別売(MUC356DZF、MUC356DZFR)。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

350ミリ充電式チェンソーMUC356Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
350ミリ充電式チェンソーMUC356D
250ミリ充電式チェンソーMUC256D
300ミリ充電式チェンソーMUC306D
350ミリ充電式チェンソーMUC355D
400ミリ充電式チェンソーMUC405D
150ミリ充電式チェンソー MUC154D
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格33,570-32,260 -32,890 -31,890 -35,890 -29,800 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプチェンソーチェンソーチェンソーチェンソーチェンソー充電レシプロソー(パイプソー)
電圧(V)3636363636DC18
二重絶縁
ソーチェーン25AP-76E25AP-60E25AP-68E---
標準付属品チェーンオイル、チェーンカバー、レンチ13-16、丸型ヤスリ4チェーンオイル、チェーンカバー、レンチ13-16、丸型ヤスリ4チェーンオイル、チェーンカバー、レンチ13-16、丸型ヤスリ4ボックスレンチ・チェーンオイル・チェーンカバーボックスレンチ・チェーンオイル・チェーンカバー丸ヤスリ、チェーンカバー、チェーンオイル、レンチ13-16

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト