17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

300ミリ充電式チェンソーMUC306D

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,89072,020
税込単価
36,17979,222

マキタの300ミリ充電式チェンソーMUC306D。【特長】・アウタロータブラシ...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    チェンソー
  • 電圧 (V)
    36
  • 二重絶縁
  • ソーチェーン
    25AP-68E
  • 標準付属品
    チェーンオイル、チェーンカバー、レンチ13-16、丸型ヤスリ4
  • 切断部:ガイドバー長さ (mm)
    300
  • 切断部:チェーンスピード ((m/s)[m/分])
    0~20[0~1200]

ご注意

  • バッテリ・充電器別売(MUC306DZ□)。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 本体・セット

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

本体・セット

リチウムイオン

最小発注数量
本体・バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RD付
6.0Ah
1個
本体・バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RD付
6.0Ah
1個
本体のみ
-
1個
本体のみ
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
71,833
( 79,016 )
3日目
72,020
( 79,222 )
3日目
32,890
( 36,179 )
3日目
32,890
( 36,179 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの300ミリ充電式チェンソーMUC306D。
【特長】
・アウタロータブラシレスモータ+ダイレクトドライブ
・外側のロータが回転するから、極めて高トルク!

ご注意

  • バッテリ・充電器別売(MUC306DZ□)。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

300ミリ充電式チェンソーMUC306Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
300ミリ充電式チェンソーMUC306D
250ミリ充電式チェンソーMUC256D
350ミリ充電式チェンソーMUC356D
350ミリ充電式チェンソーMUC355D
150ミリ充電式チェンソー MUC154D
400ミリ充電式チェンソーMUC405D
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格32,890-32,260 -33,570 -31,890 -29,800 -35,890 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプチェンソーチェンソーチェンソーチェンソー充電レシプロソー(パイプソー)チェンソー
電圧(V)36363636DC1836
二重絶縁
ソーチェーン25AP-68E25AP-60E25AP-76E---
標準付属品チェーンオイル、チェーンカバー、レンチ13-16、丸型ヤスリ4チェーンオイル、チェーンカバー、レンチ13-16、丸型ヤスリ4チェーンオイル、チェーンカバー、レンチ13-16、丸型ヤスリ4ボックスレンチ・チェーンオイル・チェーンカバー丸ヤスリ、チェーンカバー、チェーンオイル、レンチ13-16ボックスレンチ・チェーンオイル・チェーンカバー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト