ツール用品技術窓口
【特長】・外部HDMIディスプレイ、マウス、キーボードに対応、複雑な編集操作を容易にします ・カメラ、...
詳細を確認【特長】
・外部HDMIディスプレイ、マウス、キーボードに対応、複雑な編集操作を容易にします
・カメラ、マイクロフォン、スピーカー、ヘッドフォンなどの機器の設定をサポート、教育方法が拡がります
・オシロスコープで測定した波形をファンクション・ジェネレータで出力する波形クローン機能を搭載しています
・LAN、WiFi(オプション)通信をサポート。PCからブラウザでWebページにアクセスできます
・Webサーバー機能内蔵、Webページで本機をコントロールできます
・スクリーンショットやテスト動画を迅速に保存し、簡単に閲覧できます
・ビルトインAPPはドキュメントの編集やPythonでの開発にも使用できます
・2チャンネルの電源は、直列接続、並列接続することも可能です
・周波数応答解析(FRA)でボード線図にも対応します


| オシロスコープ仕様 | ||
|---|---|---|
| 周波数帯域 | 100MHz | |
| 最高サンプルレート | 1GS/s(1チャンネル使用時)、500MS/s(2チャンネル使用時) | |
| 垂直軸分解能 | 8bit | |
| チャンネル数 | 2 | |
| 入力インピーダンス | 1MΩ±2%、15pF±5pF並列 | |
| 入力カップリング | DC、AC、GND | |
| 最大レコード長 | 10M | |
| 水平軸スケール | 2ns/div-1000s/div、ステップ1‐2‐5 | |
| 最大入力電圧 | 1MΩ≦300Vrms | |
| 垂直軸スケール | 1mV/div-10V/div(入力端子にて) | |
| カーソル測定 | △V、カーソル間△T、△V、カーソル間△T、オートカーソル | |
| 自動測定 | 周期、周波数、+パルス幅、‐パルス幅、立上り時間、立下り時間、画面デューティ、+デューティサイクル、‐デューティサイクル、PK-PK、RMS、オーバーシュート、最大、最小、トップ、サイクルRMS、ベース、振幅、プリシュート、+パルスカウント、‐パルスカウント、立上りエッジカウント、立下りエッジカウント、面積、サイクル面積、遅延A-B+、遅延A-+B、位相、FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF | |
| 波形演算 | +、‐、÷、FFT、ユーザー定義関数、デジタルフィルタ | |
| 波形保存 | 100波形 | |
| サリージュ図 | 周波数帯域 | フルバンド幅 |
| 位相差 | ±3度 | |
| トリガタイプ | エッジ、ビデオ、パルス、スロープ、ラント、ウィンドウ、タイムアウト、N番目エッジ、ロジック、12C、SPI、RS232、LIN、CAN | |
| ビデオ規格(トリガ) | NTSC、PAI、SECAM規格 | |
| トリガモード | オート、ノーマル、シングル | |
| インターフェース | HDMI、USBデバイス×1、USBホスト×4、TrigOut(P/F)、LAN、イヤホン | |
| 周波数カウンタ | 使用可能 | |
| Wi-Fi | オプション | |
| ディスプレイ | 10.4インチ(1024×768)タッチLCD | |
| 寸法(幅×奥行×高さ) | 421×115×221mm | |
| 重量 | 約4.25kg | |
| 直流電源仕様 | ||
|---|---|---|
| チャンネル数 | 2 | |
| 定格出力(0℃~40℃) | 電圧 | 0-15V |
| 電流 | 0~3A | |
| 最大電力 | 15W | |
| 測定分解能 | 電圧 | 10mV |
| 電流 | 10mA | |
| マルチメータ仕様 | ||
| 分解能 | 41/2桁 | |
| オートレンジ | 対応 | |
| 周波数応答 | (40-1000)Hz | |
| 真の実効値 | 対応 | |
| 測定アイテム | 電圧、電流、キャパシタンス、対抗、周波数、デューティ比、導通テスト、ダイオード・テスト | |
| ファンクション・ジェネレータ仕様 | ||
| 最高周波数 | 50MHz | |
| サンプルレート | 300MS/s | |
| チャンネル数 | 2 | |
| 出力振幅範囲(50Ω負荷) | 1mVpp-5Vpp | |
| 波形長 | 8k | |










通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
デジタルストレージオシロスコープ 3-6700シリーズ
0通常価格(税別):4,980円~

テクトロニクス
デジタル・ストレージ・オシロスコープ TBS1000Cシリーズ
0通常価格(税別):71,921円~

OWON
デジタル・オシロスコープ SDS1000シリーズ【初心者向けの定番超入門書同梱】
0通常価格(税別):28,611円~

OWON
デジタル・オシロスコープ TAO3000シリーズ
0通常価格(税別):70,205円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ単品 AGシリーズ(シャンク付)
5通常価格(税別):2,052円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~