17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

355ミリ充電式パワーカッタ CE001G

通常単価(税別)
131,986
税込単価
145,185
通常出荷日:3日目

マキタの355ミリ充電式パワーカッタCE001G。【特長】・80Vmax仕様&ハイパワーブラシ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 電圧 (V)
    80
  • 詳細タイプ
    充電式パワーカッタ
  • 最大切り込み深さ (mm)
    127
  • 刃物寸法/外径 (mm)
    355
  • 標準付属品
    レンチ13-19・カップリングスリーブ・リング20(外径Φ22、Φ25.4、Φ30.5)

ご注意

  • バッテリ・充電器・刃物別売。

型番:

CE001GZN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CE001GZNの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
電圧(V)
80
詳細タイプ
充電式パワーカッタ
最大切り込み深さ(mm)
127
刃物寸法/外径(mm)
355
標準付属品
レンチ13-19・カップリングスリーブ・リング20(外径Φ22、Φ25.4、Φ30.5)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
CE001GZN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
131,986
( 145,185 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの355ミリ充電式パワーカッタCE001G。
【特長】
・80Vmax仕様&ハイパワーブラシレスモータでエンジン式を超えるパワーと高速切断!(マキタ社75.6mLエンジン機比)
・刃物径355mm

ご注意

  • バッテリ・充電器・刃物別売。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

355ミリ充電式パワーカッタ CE001Gの型番CE001GZNのページです。 型番CE001GZNに関する仕様情報を記載しております。
355ミリ充電式パワーカッタ CE001Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
355ミリ充電式パワーカッタ CE001G
355ミリ充電式パワーカッタCE002G
230ミリ充電式カッタ CE090DZ
125ミリ充電式チップソーカッタ CS003G
125ミリ充電式防じんカッタ CC500D
充電式ジョイントカッタ PJ180DRG
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格131,986148,01071,98635,610 -30,395 -57,997
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
電圧(V)8080----
詳細タイプ充電式パワーカッタ充電式パワーカッタ充電式パワーカッタ充電式チップソーカッタ充電式防じんカッタ充電式ジョイントカッタ
最大切り込み深さ(mm)127127884640(90°時)、27(45°時)20
刃物寸法/外径(mm)355355230125125100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト