17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式ケーブルカッタTC

通常単価(税別)
172,760198,990
税込単価
190,036218,889
通常出荷日:3日目

マキタの充電式ケーブルカッタTC。【特長】・電線ケーブル切断専用、刃物部は軽量で取り回しの良い「クロー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 切断能力 (mm)
    50
  • 電圧 (V)
    18
  • 付属品
    バッテリBL1860B・充電器DC18RF・ケース付
  • 標準付属品
    肩掛けベルト
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

最小発注数量
充電式ケーブルカッタ(クローズドタイプ)
1個
充電式ケーブルカッタ(オープンタイプ)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
172,760
( 190,036 )
3日目
198,990
( 218,889 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの充電式ケーブルカッタTC。
【特長】
・電線ケーブル切断専用、刃物部は軽量で取り回しの良い「クローズドタイプ」と任意の位置で切断可能な「オープンタイプ」をラインナップ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ケーブルカッタTCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式ケーブルカッタTC
充電式鉄筋カッタ SC001GZK
充電式チップソーカッタ
充電式全ネジカッタSC121D
充電式マルチカッタ
充電式全ネジカッタSC103D
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格172,760-208,586178,682173,640 -7,459 -50,200 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目在庫品1日目〜3日目
商品タイプその他充電式鉄筋カッタ全ねじカッター全ねじカッターナイフカッター全ねじカッター
切断能力(mm)503~16--6-
電圧(V)1840DC1818DC10.810.8
付属品バッテリBL1860B・充電器DC18RF・ケース付-バッテリBL1860B・充電器DC18RF・フランジレスチップソー・ケース付---
標準付属品肩掛けベルト六角棒スパナ3、4(各1本)・両口スパナ14-17-W3/8切断用刃・バランススタンド・六角棒スパナ(4・6)・油圧オイル(35mL入)-W3/8切断用刃・スケール・六角棒スパナ・刃カバー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト