17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式芝生バリカン MUM

通常単価(税別)
10,44023,799
税込単価
11,48426,179
通常出荷日:3日目

マキタの充電式芝生バリカンMUM。【特長】・小スペースの芝刈りに・グラスレシーバ付でキワ刈りにも便利

詳細を確認
  • 種類
    その他電動工具
  • 商品タイプ
    充電式芝生バリカン
  • 刈込み幅 (mm)
    160
  • 標準付属品
    グラスレシーバ・キワ刈りガード・ブレードカバー

ご注意

  • バッテリ・充電器別売(MUM604DZ)。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 本体・セット

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

本体・セット

最小発注数量
本体・バッテリBL1830B・充電器DC18WC付
1個
本体のみ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,799
( 26,179 )
3日目
10,440
( 11,484 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの充電式芝生バリカンMUM。
【特長】
・小スペースの芝刈りに
・グラスレシーバ付でキワ刈りにも便利

ご注意

  • バッテリ・充電器別売(MUM604DZ)。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式芝生バリカン MUMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式芝生バリカン MUM
充電式芝生バリカン MUM601DSA
充電式草刈機 MUR194DWF
コード式芝刈機MLM
コード式芝生バリカンMUM
充電式ミニ生垣バリカンMUH26
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格10,440-17,63624,23021,89013,400 -28,100
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他電動工具
商品タイプ充電式芝生バリカン充電式芝生バリカン充電式草刈機コード式芝刈機芝生バリカン充電式ミ二生垣バリカン
刈込み幅(mm)160160200160--
標準付属品グラスレシーバ・キワ刈りガード・ブレードカバーグラスレシーバ・キワ刈りガード・ブレードカバー肩掛けベルト・保護メガネ・六角棒スパナ4・刃物カバー・ボックスレンチ13・アクセサリバッグメガネレンチ17(782036-8)・ツナギコード(10m)ツナギコード10m(ロックコネクタ付)・腰用コードフック・ブレードカバー・キワ刈りガードブレードカバー・チップレシーバ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト