17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コード式芝生バリカンMUM

通常単価(税別)
13,40015,290特別価格
税込単価
14,74016,819特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

マキタのコード式芝生バリカンMUM。【特長】・省スペースの芝刈り、キワ刈りに

  • 種類
    その他電動工具
  • 商品タイプ
    芝生バリカン
  • 電源 (V)
    単相100
  • 電流 (A)
    0.9
  • 消費電力 (W)
    80
  • コード (m)
    0.3
  • 標準付属品
    ツナギコード10m(ロックコネクタ付)・腰用コードフック・ブレードカバー・キワ刈りガード
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 刈込み幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

刈込み幅

(mm)

最小発注数量
110
1個
160
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,40011,790
( 12,969 )
3日目
15,29013,132
( 14,445 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタのコード式芝生バリカンMUM。
【特長】
・省スペースの芝刈り、キワ刈りに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コード式芝生バリカンMUMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コード式芝生バリカンMUM
トリマM373
82ミリカンナ M194
電子コンクリートカンナ PC5010CN
コード式ミニ生垣バリカンMUH
電気カンナ 切削幅155mm/136mm
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格13,400-10,89019,33846,98012,128 -52,278 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他電動工具-
商品タイプ芝生バリカントリマ電気カンナ電子コンクリートカンナ-替刃式
電源(V)単相100単相100単相100単相100単相100単相100
電流(A)0.95.36.1150.912
消費電力(W)805005801400801140

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト