ツール用品技術窓口

充電式コーキングガンCG100D

通常単価(税別)
29,209
税込単価
32,130
通常出荷日:3日目

マキタの充電式コーキングガンCG100D。【特長】・シーリング作業をスムーズに・手動式同等のスピーディ...

詳細を確認
  • 商品種類
    シーリング剤
  • 詳細タイプ
    本体・バッテリBL1015・充電器DC10SA・ケース付
  • 電圧 (V)
    直流10.8(スライド式)
  • 最大押出力 (N)
    5000
  • 押出速度 (mm/秒)
    0~28
  • 標準付属品
    ホルダAセット品・セフティゴーグル

ご注意

  • 本体にカートリッジは付属しておりません。

型番:

CG100DSH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CG100DSHの仕様・寸法情報

商品種類
シーリング剤
詳細タイプ
本体・バッテリBL1015・充電器DC10SA・ケース付
電圧(V)
直流10.8(スライド式)
最大押出力(N)
5000
押出速度(mm/秒)
0~28
標準付属品
ホルダAセット品・セフティゴーグル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
CG100DSH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,209
( 32,130 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの充電式コーキングガンCG100D。
【特長】
・シーリング作業をスムーズに
・手動式同等のスピーディな作業感と圧倒的な作業量

ご注意

  • 本体にカートリッジは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式コーキングガンCG100Dの型番CG100DSHのページです。 型番CG100DSHに関する仕様情報を記載しております。
充電式コーキングガンCG100Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式コーキングガンCG100D
充電式コーキングガンCG180D
Bcross コーキングガン
コーキングガン コンボイV
コーキングガン 全長:310mm
コーキングガン コンボイBC
メーカーマキタマキタパオックTJMデザインタジマツールエスコTJMデザインタジマツール
通常価格29,20921,601 -6001,1427905,539
通常出荷日3日目1日目〜5日目1日目2日目1日目
商品種類シーリング剤シーリング剤その他その他その他その他
グレーその他その他
詳細タイプ本体・バッテリBL1015・充電器DC10SA・ケース付-----
電圧(V)直流10.8(スライド式)直流18----
最大押出力(N)50005000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コーキングガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト