17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式ファンCF202D

通常単価(税別)
12,220
税込単価
13,442
通常出荷日:3日目

マキタの充電式ファンCF202D。【特長】・自動首振り&風速アップ!・235mmの羽根径で最大...

詳細を確認
  • 種類
    扇風機
  • はね径 (cm)
    23.5
  • 電源 (V)
    直流10.8(スライド式)、AC100(50/60Hz)
  • 仕様
    タイマー付(1、2、4時間)

ご注意

  • バッテリ・充電器別売。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,220
( 13,442 )
3日目
12,220
( 13,442 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの充電式ファンCF202D。
【特長】
・自動首振り&風速アップ!
・235mmの羽根径で最大風速190m/min

ご注意

  • バッテリ・充電器別売。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ファンCF202Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式ファンCF202D
充電式ファンCF001G
デュアル工事用充電扇風機
充電式ファン
扇風機(壁掛式/首振り)
エアーカーテン(N900-AC/N1200-AC)
メーカーマキタマキタPanasonicマキタエスコナカトミ
通常価格12,22010,890 -16,6928,956 -26,70026,129 -
通常出荷日3日目3日目2日目4日目〜2日目4日目〜
種類扇風機扇風機扇風機扇風機扇風機-
はね径(cm)23.523.515---
電源(V)直流10.8(スライド式)、AC100(50/60Hz)DC36、AC100----
仕様タイマー付(1、2、4時間)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

扇風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト