17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

充電式カクハン機UT001G

通常単価(税別)
49,550
税込単価
54,505

マキタの充電式カクハン機UT001G。【特長】・作業スピード約20%アップ(マ...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    かくはん機(ハンディタイプ)
  • 無負荷回転速度
    920
  • 羽根外径 (mm)
    240
  • 電源 (V)
    40
  • 無負荷回転速度詳細
    0~920(高速)、0~500(低速)
  • 標準付属品
    ミキシングブレード175A(2個)・シャフト・スパナ13(1本)、19(2本)

ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売。

型番:

UT001GZ
解除
    数量:

    UT001GZの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    かくはん機(ハンディタイプ)
    無負荷回転速度
    920
    羽根外径(mm)
    240
    電源(V)
    40
    無負荷回転速度詳細
    0~920(高速)、0~500(低速)
    標準付属品
    ミキシングブレード175A(2個)・シャフト・スパナ13(1本)、19(2本)

    型番リスト

    表示件数
    型番
    UT001GZ
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    49,550
    ( 54,505 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    マキタの充電式カクハン機UT001G。
    【特長】
    ・作業スピード約20%アップ(マキタ社AC機比較)
    ・ハイパワー&高能率で高粘度材もパワフルにカクハン

    ご注意

    • バッテリ・充電器・ケース別売。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    充電式カクハン機UT001Gの型番UT001GZのページです。 型番UT001GZに関する仕様情報を記載しております。
    充電式カクハン機UT001Gのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    充電式カクハン機UT001G
    充電式カクハン機UT130D
    かくはん機 UM15V
    可搬型かくはん機“EGミキサー”(PSE対応)
    カクハン機 UT2204
    カクハン機 UT1305
    メーカーマキタマキタHiKOKI(旧日立工機)佐竹化学機械工業マキタマキタ
    通常価格49,55022,890 -25,030119,96023,87922,304
    通常出荷日3日目3日目在庫品1日目1日目3日目在庫品1日目
    商品タイプかくはん機(ハンディタイプ)かくはん機(ハンディタイプ)かくはん機(ハンディタイプ)かくはん機(ハンディタイプ)かくはん機(ハンディタイプ)かくはん機(ハンディタイプ)
    無負荷回転速度92013000~12008~400--
    羽根外径(mm)240165150120220165
    電源(V)4018100単相100単相100単相100
    無負荷回転速度詳細0~920(高速)、0~500(低速)0~1300(高速)、0~350(低速)----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    かくはん機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト