17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式ブロワMUB363D

通常単価(税別)
29,89076,070
税込単価
32,87983,677
通常出荷日:3日目

マキタの充電式ブロワMUB363D。【特長】・25mLエンジン式以上(マキタ社比)の圧倒的風量

詳細を確認
  • バッテリ・充電器別売。(MUB363DZ/MUB363DZV)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

集塵機能

付属品

標準付属品

集じん容量

最大風量詳細

(m3/min)

最小発注数量
あり
バッテリBL1860B×2本・2口急速充電器DC18RD付
フラットノズル、ブロワパイプ、エンドノズル、バキュームキット(集じんノズル、集じんパイプ、エルボーパイプ、ダストバッグ、ショルダーベルト)
50L
13.4(ブロワ)/12.7(集じん)
1個
なし
バッテリBL1860B×2本・2口急速充電器DC18RD付
フラットノズル、ブロワパイプ、エンドノズル、ショルダーベルト
-
-
1個
なし
本体のみ
フラットノズル、ブロワパイプ、エンドノズル、ショルダーベルト
-
-
1個
あり
本体のみ
フラットノズル、ブロワパイプ、エンドノズル、バキュームキット(集じんノズル、集じんパイプ、エルボーパイプ、ダストバッグ、ショルダーベルト)
50L
13.4(ブロワ)/12.7(集じん)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
76,070
( 83,677 )
3日目
73,330
( 80,663 )
3日目
29,890
( 32,879 )
3日目
34,400
( 37,840 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの充電式ブロワMUB363D。
【特長】
・25mLエンジン式以上(マキタ社比)の圧倒的風量

ご注意

  • バッテリ・充電器別売。(MUB363DZ/MUB363DZV)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ブロワMUB363Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式ブロワMUB363D
充電式ブロワMUB184D
充電式ブロワUB186D
充電式ブロワUB145D
充電式ブロワ MUB001CZ
充電式ブロワ MUB001G
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格29,890-19,890 -10,890 -13,200 -37,62530,127 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
電源タイプ充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)
最大風速(m/s)13.45268667064
最大風量(m3/min)65133.23.117.616
電圧、燃料36V18V18V14.4V36V36V
平均風速(ノズル付)(m/s)5443565458-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブロワ・ブロアーカテゴリの売れ筋ランキング