17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

充電式タッカST001G

通常単価(税別)
49,66089,890
税込単価
54,62698,879
通常出荷日:3日目

マキタの充電式タッカST001G。【特長】・タフ&スピーディー・連続作業量+速射性向上でハード...

詳細を確認
  • バッテリ・充電器別売(ST001GZK)。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

本体・セット

最小発注数量
本体・バッテリBL4025×2本・充電器DC40RA・ケース付
1個
本体・ケース付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
89,890
( 98,879 )
3日目
49,660
( 54,626 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの充電式タッカST001G。
【特長】
・タフ&スピーディー
・連続作業量+速射性向上でハードな連続作業に最適
・40Vmax Li-ionバッテリ

ご注意

  • バッテリ・充電器別売(ST001GZK)。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式タッカST001Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式タッカST001G
充電式タッカST002G
充電式タッカST113D
充電式タッカST312D
充電式ピンタッカPT001G
充電式仕上釘打FN001G
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格49,660-49,660 -23,89051,89043,890 -47,890 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ釘打機(ステープル用)釘打機(ステープル用)釘打機(ステープル用)釘打機(ステープル用)釘打機(ネイル用)釘打機(ネイル用)
仕様充電式充電式充電式充電式充電式充電式
特長軽量軽量軽量軽量軽量軽量
ステープル種類J04J10RTCT--
サイズ(mm)269×216269×216211×159235×165265×226265×243
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

釘打機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト