17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

高圧エア釘打AN936H

通常単価(税別)
110,550
税込単価
121,605
通常出荷日:3日目

マキタの高圧エア釘打AN936H。【特長】・スパイクスリムノーズとコンパクトボディで狙いやすい

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

カラー

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
110,550
( 121,605 )
3日目
110,550
( 121,605 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの高圧エア釘打AN936H。
【特長】
・スパイクスリムノーズとコンパクトボディで狙いやすい

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧エア釘打AN936Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧エア釘打AN936H
高圧エア釘打 AN514
充電式仕上釘打FN001G
充電式ピンタッカPT001G
充電式タッカST312D
充電式タッカST002G
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格110,55069,51247,890 -43,890 -51,89049,660 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ釘打機(ネイル用)釘打機(ネイル用)釘打機(ネイル用)釘打機(ネイル用)釘打機(ステープル用)釘打機(ステープル用)
仕様エアエア充電式充電式充電式充電式
特長高圧高圧軽量軽量軽量軽量
サイズ(mm)332250(全高)265×243265×226235×165269×216
標準付属品ノーズアダプタS・油さし・セフティゴーグル・六角棒スパナ4ノーズアダプタ(ボード用・フロア用)・油さし・セフティゴーグル・六角棒スパナ4ノーズアダプタ(一般用・柔らかい下地用)・セフティゴーグル・六角棒スパナ3・フックノーズアダプタ(2個)・六角棒スパナ3・セフティゴーグル・ドライバセット品セフティゴーグル・フックノーズアダプタ・セフティゴーグル・フック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

釘打機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト