17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

2口急速充電器JPADC18RD

通常単価(税別)
21,041
税込単価
23,145
通常出荷日:3日目

【特長】・2本同時に急速充電・USB機器を接続でき、スマートフォンなども充電可能

  • 種類
    充電器
  • 商品タイプ
    2口急速充電器
  • 電圧 (V)
    7.2~18

型番:

JPADC18RD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JPADC18RDの仕様・寸法情報

種類
充電器
商品タイプ
2口急速充電器
電圧(V)
7.2~18
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
JPADC18RD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,041
( 23,145 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2本同時に急速充電
・USB機器を接続でき、スマートフォンなども充電可能

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2口急速充電器JPADC18RDの型番JPADC18RDのページです。 型番JPADC18RDに関する仕様情報を記載しております。
2口急速充電器JPADC18RDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2口急速充電器JPADC18RD
リチウムイオンライトバッテリ BL1820G (18V 2Ah)
リチウムイオンバッテリ BL1850B (18V 5.0Ah)
ポータブル電源 PDC1200
ニッケル水素バッテリ(差込みタイプ) 9034
14.4V ライトバッテリ(リチウムイオン) BL1420G
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格21,04110,48018,33030,443 -11,6709,500
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類充電器電動アクセサリ電動アクセサリ-電動アクセサリ電動アクセサリ
商品タイプ2口急速充電器ライトバッテリリチウムイオンバッテリ-ニッケル水素バッテリライトバッテリ
電圧(V)7.2~181818-9.614.4
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト