17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

バッテリホルダ

通常単価(税別)
4,306
税込単価
4,737
通常出荷日:3日目

マキタのバッテリホルダ。【特長】・充電式ファンジャケット用・旧式ファンユニットA-67527接続専用

詳細を確認

型番:

GM00001489
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GM00001489の仕様・寸法情報

種類
電動アクセサリ
商品タイプ
バッテリホルダ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
GM00001489
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,306
( 4,737 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタのバッテリホルダ。
【特長】
・充電式ファンジャケット用
・旧式ファンユニットA-67527接続専用

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バッテリホルダの型番GM00001489のページです。 型番GM00001489に関する仕様情報を記載しております。
バッテリホルダのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バッテリホルダ
リチウムイオンライトバッテリ BL1820G (18V 2Ah)
単3形電池ホルダ
USB用アダプタ
リチウムイオンバッテリBL1050B (10.8V 5Ah)
ニッケル水素バッテリ(差込みタイプ) 7034
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格4,30610,4802,7004,042 -14,6409,170
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ
商品タイプバッテリホルダライトバッテリ単3形電池ホルダUSB用アダプタスライドバッテリニッケル水素バッテリ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト