ツール用品技術窓口
マキタのリチウムイオンバッテリ用充電器です。
【特長】
・DC18RC:急速充電+コンパクト
・DC18RD:2本同時に急速充電
・DC18RF:実用充電(80%充電)までさらに早く充電可能。フル充電は6.0Ahバッテリ約40分
・DC18SD:シンプル機能タイプ
・DC18SE:自動車のシガーライターソケット12-14V用
・DC18SF:4本充電可能(同時に充電されるのは2本ずつです)
・DC18SH:2本同時に充電
・DC18SG、DC18WA、DC18WB:ライトバッテリ用
・DC18WC:コンパクトタイプ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

HiKOKI(旧日立工機)
リチウムイオン電池(10.8V)
0通常価格(税別):13,116円

マキタ
40Vmaxリチウムイオンバッテリ
0通常価格(税別):16,437円~

ANEX
インパクト対応キーレスドリルチャック コングチャック
0通常価格(税別):5,357円

ボッシュ
電動工具用カーボンブラシ(1組2個)
5通常価格(税別):730円~

マキタ
USB用アダプタ
5通常価格(税別):4,042円~

マキタ
10.8Vリチウムイオンバッテリ
5通常価格(税別):6,343円~

HiKOKI(旧日立工機)
ドリルチャック 13G-950262
4.3通常価格(税別):7,329円

ANEX
アネックス エクステンションホルダー100mm
3.3通常価格(税別):1,000円