17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

10.8V充電器DC10(DC10SA)

通常単価(税別)
6,755
税込単価
7,431
通常出荷日:3日目

マキタの10.8V充電器DC10。【特長】・10.8Vスライド式リチウムイオンバッテリの充電に使用出来...

詳細を確認

型番:

DC10SA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DC10SAの仕様・寸法情報

種類
充電器
電圧(V)
10.8

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
DC10SA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,755
( 7,431 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの10.8V充電器DC10。
【特長】
・10.8Vスライド式リチウムイオンバッテリの充電に使用出来ます

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10.8V充電器DC10(DC10SA)の型番DC10SAのページです。 型番DC10SAに関する仕様情報を記載しております。
10.8V充電器DC10(DC10SA)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10.8V充電器DC10(DC10SA)
10.8V充電器DC10(DC10WC)
充電器 DC10WA(JPADC10WA)
10.8Vリチウムイオンバッテリ
充電器 DC07SB
40Vmax充電器DC40
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格6,7556,5005,8926,343 -5,26211,890 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目3日目
種類充電器充電器充電器バッテリー充電器充電器
電圧(V)10.810.87.2/10.810.87.240
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト