17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式アップライトクリーナVC010G

通常単価(税別)
73,200
税込単価
80,520
通常出荷日:3日目

マキタの充電式アップライトクリーナVC010G。【特長】・薄型&ワイドヘッドで清掃効率がさらに向上

  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾式
  • 種類
    ハンディタイプ
  • 電源 (V)
    直流36(40max)
  • 標準付属品
    ラウンドブラシ(A-70817)・ロングサッシノズル(A-70801)・紙パック(10枚+本機取付1枚/A-72693)

ご注意

  • バッテリ・充電器別売。

型番:

VC010GZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VC010GZの仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾式
種類
ハンディタイプ
電源(V)
直流36(40max)
標準付属品
ラウンドブラシ(A-70817)・ロングサッシノズル(A-70801)・紙パック(10枚+本機取付1枚/A-72693)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
VC010GZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73,200
( 80,520 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの充電式アップライトクリーナVC010G。
【特長】
・薄型&ワイドヘッドで清掃効率がさらに向上

ご注意

  • バッテリ・充電器別売。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式アップライトクリーナVC010Gの型番VC010GZのページです。 型番VC010GZに関する仕様情報を記載しております。
充電式アップライトクリーナVC010Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式アップライトクリーナVC010G
充電式アップライトクリーナ VC560DZ
充電式クリーナ CL003G
充電式ドライクリーナVC866DZ
40V充電式背負集じん機VC012GZ
充電式背負クリーナ
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格73,20052,08019,816 -45,28048,89038,099
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
用途乾式乾式乾式乾式乾式乾式
種類ハンディタイプ粉じんタイプハンディタイプペール缶タイプ粉じんタイプ粉じんタイプ
電源(V)直流36(40max)直流36(18V×2)40max(直流36)直流36(18×2)直流36(40max)直流36(40max)
標準付属品ラウンドブラシ(A-70817)・ロングサッシノズル(A-70801)・紙パック(10枚+本機取付1枚/A-72693)ラウンドブラシ(A-70817)、 ロングサッシノズル(A-70801)、 紙パック(10枚+本機取付1枚/A-70839)ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、高機能フィルタEXホース(1.7m/A-68127)・ロック付ベンディングパイプ(140G26-3)・ストッパ(451350-0)・ロック付伸縮パイプ(樹脂/127605-2)・薄型切替ノズル(A-70758)・フリーノズル(A-60654)・ツールボックス・紙パック(本機取付1枚)・紙パックセット品(5枚入/A-48430)ホース(内径28mm×1.5m)・フロントカフス38(ホース取付)・フロンカフス22・ホースバンド(本機取付)・紙パック(10枚+本機取付1枚)ホース(内径32mm×1.0m/A-68111)・ロック付ベンディングパイプ(140G26-3)、ロック付伸縮パイプ(127605-2)・薄型切替ノズル(A-70758)、フリーノズル(A-60654)・紙パック(10枚+本機取付1枚)・HEPAフィルタ(A-73798)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト