17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式クリーナCL107FD

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,31417,628
税込単価
8,04519,391

マキタの充電式クリーナCL107FD。【特長】・ハイパワー&更なる使い...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾式
  • 種類
    ハンディタイプ
  • 電源 (V)
    10.8
  • 集じん容量 (mL)
    ダストバッグ500、紙パック330
  • 標準付属品
    抗菌紙パック(10枚)、ノズル、ストレートパイプ、サッシノズル、ダストバッグ

ご注意

  • バッテリ・充電器別売。(CL107FDZW)

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

    • 詳細タイプ

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数

    詳細タイプ

    最小発注数量
    本体・バッテリBL1015・充電器DC10SA付
    1個
    本体のみ
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    17,628
    ( 19,391 )
    3日目
    7,314
    ( 8,045 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    マキタの充電式クリーナCL107FD。
    【特長】
    ・ハイパワー&更なる使いやすさ、清掃プロ業者、建築現場、ご家庭で活躍

    ご注意

    • バッテリ・充電器別売。(CL107FDZW)
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    充電式クリーナCL107FDのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    充電式クリーナCL107FD
    充電式クリーナCL115FD
    充電式クリーナCL106FD
    充電式クリーナ CL001G
    充電式クリーナ CL184D
    充電式クリーナCL072D
    メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
    通常価格7,314-14,89014,93717,669 -14,598 -6,575 -
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
    商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
    用途乾式乾式乾式乾式乾式乾式
    種類ハンディタイプハンディタイプハンディタイプハンディタイプハンディタイプハンディタイプ
    電源(V)10.8直流10.8-2.0Ah(バッテリ内蔵式)10.840max(直流36)187.2
    集じん容量(mL)ダストバッグ500、紙パック330500600730500(ダストバッグ)、330(紙パック)ダストバッグ500、紙パック330
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト