17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式クリーナCL106FD

通常単価(税別)
14,937
税込単価
16,431
通常出荷日:3日目

マキタの充電式クリーナCL106FD。【特長】・清掃プロ業者の方も認める吸引力で、軽快に現場掃除

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾式
  • 種類
    ハンディタイプ
  • 電源 (V)
    10.8
  • 集じん容量 (mL)
    600
  • 標準付属品
    プレフィルタ、ノズル、フィルタ、ストレートパイプ、サッシノズル

型番:

CL106FDSHW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CL106FDSHWの仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾式
種類
ハンディタイプ
電源(V)
10.8
集じん容量(mL)
600
標準付属品
プレフィルタ、ノズル、フィルタ、ストレートパイプ、サッシノズル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
CL106FDSHW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,937
( 16,431 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの充電式クリーナCL106FD。
【特長】
・清掃プロ業者の方も認める吸引力で、軽快に現場掃除

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式クリーナCL106FDの型番CL106FDSHWのページです。 型番CL106FDSHWに関する仕様情報を記載しております。
充電式クリーナCL106FDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式クリーナCL106FD
充電式クリーナCL107FD
充電式クリーナCL115FD
充電式クリーナ CL001G
充電式クリーナ CL184D
充電式クリーナCL116D
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格14,9377,314 -14,89017,669 -14,598 -13,890
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
用途乾式乾式乾式乾式乾式乾式
種類ハンディタイプハンディタイプハンディタイプハンディタイプハンディタイプハンディタイプ
電源(V)10.810.8直流10.8-2.0Ah(バッテリ内蔵式)40max(直流36)18直流10.8-2.0Ah(バッテリ内蔵式)
集じん容量(mL)600ダストバッグ500、紙パック330500730500(ダストバッグ)、330(紙パック)560
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト