17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式クリーナCL070D

通常単価(税別)
4,65512,604
税込単価
5,12113,864
通常出荷日:3日目

マキタの充電式クリーナCL070D。【特長】・「カプセル式」軽量ボディで快適作業

  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾式
  • 種類
    ハンディタイプ
  • 電源 (V)
    7.2
  • 吸込仕事率 (W)
    14
  • 集じん容量 (mL)
    600
  • 標準付属品
    プレフィルタ、ノズル、フィルタ、ストレートパイプ、サッシノズル
  • 連続使用時間
    約12分
  • 質量 (g)
    820(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く)
  • 内容量
    1台

ご注意

  • バッテリ・充電器別売。(CL070DZ)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

トラスココード

内容量

最小発注数量
本体・バッテリBL0715(1.5Ah)・充電器DC07SB付
-
1台
1個
本体のみ
491-5984
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,604
( 13,864 )
3日目
4,655
( 5,121 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの充電式クリーナCL070D。
【特長】
・「カプセル式」軽量ボディで快適作業

ご注意

  • バッテリ・充電器別売。(CL070DZ)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式クリーナCL070Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式クリーナCL070D
充電式クリーナ CL184D
充電式クリーナCL121D
充電式クリーナCL072D
充電式クリーナ CL001G
充電式クリーナ CL003G
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格4,655-14,598 -11,890 -6,575 -17,669 -19,816 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
用途乾式乾式乾式乾式乾式乾式
種類ハンディタイプハンディタイプハンディタイプハンディタイプハンディタイプハンディタイプ
電源(V)7.218直流10.8-1.5Ah7.240max(直流36)40max(直流36)
吸込仕事率(W)14パワフル:38/強:23/標準:5パワフル:28/強:19/標準:5強:14/標準:6パワフル:125/強:70/標準:45/エコ:20パワフル:100/強:60/標準:35/エコ:15
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト