17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式ポータブルバンドソーPB183D

通常単価(税別)
33,89078,890
税込単価
37,27986,779
通常出荷日:3日目

マキタの充電式ポータブルバンドソーPB183D。【特長】・「高剛性」新アルミフレームでブレード外れ・ス...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    充電式バンドソー
  • 切断角度 (°)
    90
  • 切断能力:丸パイプ (mm)
    66
  • 電源 (V)
    18
  • 切断能力:角パイプ (mm)
    66×66
  • 二重絶縁有無
  • 標準付属品
    ソーブレード(BIM、18山/インチ)・六角棒スパナ4・サイドグリップ

ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売。(PB183DZ)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

最小発注数量
本体・バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF・ケース付
1個
本体のみ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
78,890
( 86,779 )
3日目
33,890
( 37,279 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの充電式ポータブルバンドソーPB183D。
【特長】
・「高剛性」新アルミフレームでブレード外れ・スリップを抑制!

ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売。(PB183DZ)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ポータブルバンドソーPB183Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式ポータブルバンドソーPB183D
充電式ポータブルバンドソーPB001G
バンドソー(ワンタッチ式平バイス)
バンドソー(ワンタッチ式平バイス)RB180FV-HA
ロータリーバンドソーEA841XG-17
ロータリバンドソー CB18FE
メーカーマキタマキタ新ダイワ工業新ダイワ工業エスコHiKOKI(旧日立工機)
通常価格33,890-59,730 -230,459290,068146,550269,616
通常出荷日3日目3日目1日目4日目1日目1日目
商品タイプ充電式バンドソー充電式バンドソーバンドソーバンドソーバンドソーバンドソー
切断角度(°)909090/4590/4590/450/45
切断能力:丸パイプ(mm)66120185/115185/115123/50180/115
電源(V)1840AC100AC100AC100単相100
切断能力:角パイプ(mm)66×66127×120175×175/100×100175×175/100×100105×105/50×50150/100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト