17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

400ミリ充電式チェンソーMUC405D

通常単価(税別)
35,89074,890
税込単価
39,47982,379
通常出荷日:3日目

マキタの400ミリ充電式チェンソーMUC405D。【特長】・高速カットで軽快刈込み!

  • 商品タイプ
    チェンソー
  • 電圧 (V)
    36
  • 二重絶縁
  • 標準付属品
    ボックスレンチ・チェーンオイル・チェーンカバー

ご注意

  • バッテリ・充電器別売(MUC405DZFR)。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 本体・セット

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

本体・セット

最小発注数量
本体・バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RD付
1個
本体のみ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
74,890
( 82,379 )
3日目
35,890
( 39,479 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの400ミリ充電式チェンソーMUC405D。
【特長】
・高速カットで軽快刈込み!

ご注意

  • バッテリ・充電器別売(MUC405DZFR)。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

400ミリ充電式チェンソーMUC405Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
400ミリ充電式チェンソーMUC405D
300ミリ充電式チェンソーMUC306D
250ミリ充電式チェンソーMUC256D
350ミリ充電式チェンソーMUC356D
350ミリ充電式チェンソーMUC355D
150ミリ充電式チェンソー MUC154D
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格35,890-32,890 -32,260 -33,570 -31,890 -29,800 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプチェンソーチェンソーチェンソーチェンソーチェンソー充電レシプロソー(パイプソー)
電圧(V)3636363636DC18
二重絶縁
標準付属品ボックスレンチ・チェーンオイル・チェーンカバーチェーンオイル、チェーンカバー、レンチ13-16、丸型ヤスリ4チェーンオイル、チェーンカバー、レンチ13-16、丸型ヤスリ4チェーンオイル、チェーンカバー、レンチ13-16、丸型ヤスリ4ボックスレンチ・チェーンオイル・チェーンカバー丸ヤスリ、チェーンカバー、チェーンオイル、レンチ13-16

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト