350ミリ充電式チェンソーMUC355D
- 通常単価(税別)
- 31,890円~72,860円
- 税込単価
- 35,079円~80,146円
通常出荷日:3日目
マキタの350ミリ充電式チェンソーMUC355D。【特長】・高出力+高回転、30mLエンジン式同等の使...
詳細を確認- 商品タイプ
- チェンソー
- 電圧 (V)
36
- 二重絶縁
- 無
- 標準付属品
ボックスレンチ・チェーンオイル・チェーンカバー
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です
本体・バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RD付
本体のみ
350ミリ充電式チェンソーMUC355Dのレビュー
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| マキタ | マキタ | マキタ | マキタ | マキタ | マキタ |
| 31,890円- | 33,570円 - | 32,260円 - | 32,890円 - | 29,800円 - | 35,890円 - |
| 3日目 | 3日目 | 3日目 | 3日目 | 3日目 | 3日目 |
| チェンソー | チェンソー | チェンソー | チェンソー | 充電レシプロソー(パイプソー) | チェンソー |
| 36 | 36 | 36 | 36 | DC18 | 36 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ボックスレンチ・チェーンオイル・チェーンカバー | チェーンオイル、チェーンカバー、レンチ13-16、丸型ヤスリ4 | チェーンオイル、チェーンカバー、レンチ13-16、丸型ヤスリ4 | チェーンオイル、チェーンカバー、レンチ13-16、丸型ヤスリ4 | 丸ヤスリ、チェーンカバー、チェーンオイル、レンチ13-16 | ボックスレンチ・チェーンオイル・チェーンカバー |
技術サポート窓口
ツール用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。