17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式ハンディソーMUC150D

通常単価(税別)
27,89049,890
税込単価
30,67954,879
通常出荷日:3日目

マキタの充電式ハンディソーMUC150D。【特長】・手軽+本格切断、ガイドバー長さ150mm

詳細を確認
  • 商品タイプ
    チェンソー
  • 電圧 (V)
    18
  • 二重絶縁
  • 標準付属品
    チェーンオイル・チェーンカバー

ご注意

  • バッテリ・充電器別売(MUC150DZ)。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 本体・セット

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

本体・セット

最小発注数量
本体・バッテリBL1860B・充電器DC18RF付
1個
本体のみ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,890
( 54,879 )
3日目
27,890
( 30,679 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの充電式ハンディソーMUC150D。
【特長】
・手軽+本格切断、ガイドバー長さ150mm

ご注意

  • バッテリ・充電器別売(MUC150DZ)。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ハンディソーMUC150Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式ハンディソーMUC150D
充電式ハンディソーMUC100D
充電式ハンディソーMUC101D
150ミリ充電式チェンソー MUC154D
充電式チェンソーMUC357D
充電式チェンソーMUC307D
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格27,890-23,810 -25,890 -29,800 -30,890 -29,890 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプチェンソーチェンソーチェンソー充電レシプロソー(パイプソー)チェンソーチェンソー
電圧(V)1810.818DC181818
二重絶縁
標準付属品チェーンオイル・チェーンカバーチェーンオイル・チェーンカバーチェーンオイル・チェーンカバー丸ヤスリ、チェーンカバー、チェーンオイル、レンチ13-16チェーンオイル・チェーンカバー・丸型ヤスリチェーンオイル・チェーンカバー・丸型ヤスリ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング