17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マルチツールMTM001

通常単価(税別)
12,554
税込単価
13,809
通常出荷日:3日目

マキタのマルチツールMTM001。【特長】・様々な切断、研削、剥離をこの1台で

  • 商品タイプ
    カットソー
  • 電圧 (V)
    単相100
  • 消費電力 (W)
    200
  • 二重絶縁
  • 振動数 (min-1(回/分))
    15000~22000
  • 標準付属品
    カットソー(A-63797)、サンディングパッド(A-64098)、六角棒スパナ5、レンチホルダ5.6、サンディングペーパー(木工用#60/#120/#240各2枚)、ツールボックス

型番:

MTM001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MTM001の仕様・寸法情報

商品タイプ
カットソー
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
200
二重絶縁
振動数(min-1(回/分))
15000~22000
標準付属品
カットソー(A-63797)、サンディングパッド(A-64098)、六角棒スパナ5、レンチホルダ5.6、サンディングペーパー(木工用#60/#120/#240各2枚)、ツールボックス

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
MTM001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,554
( 13,809 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタのマルチツールMTM001。
【特長】
・様々な切断、研削、剥離をこの1台で

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチツールMTM001の型番MTM001のページです。 型番MTM001に関する仕様情報を記載しております。
マルチツールMTM001のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチツールMTM001
マルチツール(カットソー) GMF50-36
マルチツール(カットソー) GMF30-28
AC100V/500WマルチツールEA857DP-3
AC100V/300WマルチツールセットEA857DP-21
AC100Vマルチツールセット(カットソーヘッド付)EA813WA-120
メーカーマキタボッシュボッシュエスコエスコエスコ
通常価格12,55461,38028,12348,50030,09017,315
通常出荷日3日目1日目2日目2日目2日目1日目
商品タイプカットソーカットソーカットソーカットソーカットソーカットソー
電圧(V)単相100100(50-60Hz)100(50-60Hz)100100100
消費電力(W)200500300500300300
二重絶縁
振動数(min-1(回/分))15000~22000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト