17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電源コード式チェンソーM5

通常単価(税別)
12,12813,731
税込単価
13,34115,104
通常出荷日:3日目

マキタの電源コード式チェンソーM5。【特長】・小型・軽量で優れた切断能力

  • 商品タイプ
    チェンソー
  • 電圧 (V)
    単相100
  • 消費電力 (W)
    770
  • 二重絶縁
  • 標準付属品
    チェーンオイル・六角棒スパナ5・ガイドバーケース
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

最小発注数量
515×182×175
1個
568×182×175
1個
621×182×175
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,134
( 14,447 )
3日目
13,731
( 15,104 )
3日目
12,128
( 13,341 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの電源コード式チェンソーM5。
【特長】
・小型・軽量で優れた切断能力

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電源コード式チェンソーM5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電源コード式チェンソーM5
コード式チェンソーMUC
レシプロソー JR3061T
マルチツールMTM001
コード式レシプロソーJR3051T
充電式チェンソーMUC357D
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格12,128-16,890 -23,75712,55418,89030,890 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプチェンソーチェンソーレシプロソー(パイプソー)カットソーレシプロソー(パイプソー)チェンソー
電圧(V)単相100単相100単相100単相100単相10018
消費電力(W)770143012502001200-
二重絶縁
標準付属品チェーンオイル・六角棒スパナ5・ガイドバーケースチェーンオイル、チェーンカバーレシプロソーブレ-ド(BIM48/鉄工用)カットソー(A-63797)、サンディングパッド(A-64098)、六角棒スパナ5、レンチホルダ5.6、サンディングペーパー(木工用#60/#120/#240各2枚)、ツールボックス-チェーンオイル・チェーンカバー・丸型ヤスリ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング