17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式レシプロソー JR188D

通常単価(税別)
23,370
税込単価
25,707
通常出荷日:3日目

マキタの充電式レシプロソーJR188D。【特長】・コンパクト重視、全長316mmの「ワンハンド」レシプ...

詳細を確認

ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース・レシプロ刃別売。

型番:

JR188DZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JR188DZの仕様・寸法情報

商品タイプ
充電レシプロソー(パイプソー)
電圧(V)
18
ストローク数(min-1)
0~3000
ストローク(mm)
20
二重絶縁
本体・セット
本体のみ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
JR188DZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,370
( 25,707 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの充電式レシプロソーJR188D。
【特長】
・コンパクト重視、全長316mmの「ワンハンド」レシプロソー!

ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース・レシプロ刃別売。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式レシプロソー JR188Dの型番JR188DZのページです。 型番JR188DZに関する仕様情報を記載しております。
充電式レシプロソー JR188Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式レシプロソー JR188D
充電式レシプロソー JR360D
充電式レシプロソー JR187D
充電式レシプロソーJR184D
充電式レシプロソーJR186D
充電式レシプロソーJR002G
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格23,37032,130 -26,755 -19,150 -22,890 -37,890 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ充電レシプロソー(パイプソー)充電レシプロソー(パイプソー)充電レシプロソー(パイプソー)充電レシプロソー(パイプソー)充電レシプロソー(パイプソー)充電レシプロソー(パイプソー)
電圧(V)183618181840
ストローク数(min-1)0~3000低速0~2300/高速0~3000低速:0~2300、高速:0~30000~30000~28000~3000
ストローク(mm)203232133232
二重絶縁
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト