17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式レシプロソーJR002G

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,89082,890
税込単価
41,67991,179

マキタの充電式レシプロソーJR002G。【特長】・AC機を超えた切断スピードと...

詳細情報を確認する

ご注意

  • レシプロ刃別売。
  • バッテリ・充電器・ケース(JR002GZ)。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 本体・セット

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

本体・セット

最小発注数量
本体・バッテリBL4025×2本・充電器DC40RA・ケース付
1個
本体のみ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
82,890
( 91,179 )
3日目
37,890
( 41,679 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの充電式レシプロソーJR002G。
【特長】
・AC機を超えた切断スピードと圧倒的な低振動を両立

ご注意

  • レシプロ刃別売。
  • バッテリ・充電器・ケース(JR002GZ)。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式レシプロソーJR002Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式レシプロソーJR002G
充電式レシプロソーJR001G
充電式レシプロソー JR360D
充電式レシプロソーJR184D
充電式レシプロソー JR187D
充電式レシプロソー JR188D
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格37,890-29,89032,130 -19,150 -26,755 -23,370
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ充電レシプロソー(パイプソー)充電レシプロソー(パイプソー)充電レシプロソー(パイプソー)充電レシプロソー(パイプソー)充電レシプロソー(パイプソー)充電レシプロソー(パイプソー)
電圧(V)404036181818
ストローク数(min-1)0~3000低速:0~2300、高速:0~3000低速0~2300/高速0~30000~3000低速:0~2300、高速:0~30000~3000
ストローク(mm)323232133220
二重絶縁

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト