17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式レシプロソーJR001G

通常単価(税別)
29,890
税込単価
32,879
通常出荷日:3日目

マキタの充電式レシプロソーJR001G。【特長】・高負荷時に差が出る驚愕の切断スピード!

詳細を確認

ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース・レシプロ刃別売。

型番:

JR001GZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JR001GZの仕様・寸法情報

商品タイプ
充電レシプロソー(パイプソー)
電圧(V)
40
ストローク数(min-1)
低速:0~2300、高速:0~3000
ストローク(mm)
32
二重絶縁
本体・セット
本体のみ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
JR001GZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,890
( 32,879 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの充電式レシプロソーJR001G。
【特長】
・高負荷時に差が出る驚愕の切断スピード!

ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース・レシプロ刃別売。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式レシプロソーJR001Gの型番JR001GZのページです。 型番JR001GZに関する仕様情報を記載しております。
充電式レシプロソーJR001Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式レシプロソーJR001G
充電式レシプロソーJR002G
充電式レシプロソーJR186D
充電式レシプロソー JR187D
充電式レシプロソー JR188D
充電式レシプロソーJR184D
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格29,89037,890 -22,890 -26,755 -23,37019,150 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ充電レシプロソー(パイプソー)充電レシプロソー(パイプソー)充電レシプロソー(パイプソー)充電レシプロソー(パイプソー)充電レシプロソー(パイプソー)充電レシプロソー(パイプソー)
電圧(V)404018181818
ストローク数(min-1)低速:0~2300、高速:0~30000~30000~2800低速:0~2300、高速:0~30000~30000~3000
ストローク(mm)323232322013
二重絶縁

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト