ツール用品技術窓口

26ミリ集じんハンマドリルHR2651

通常単価(税別)
37,111
税込単価
40,822
通常出荷日:3日目

マキタの26ミリ集じんハンマドリルHR2651。【特長】・上向きで差が付く、マキタの集じんシステム搭載...

詳細を確認

ご注意

  • 本体にビットは付属しておりません。

型番:

HR2651
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HR2651の仕様・寸法情報

商品タイプ
電気ハンマードリル
電圧(V)
単相100
シャンク形状
SDSプラスシャンク
2段階切替有無
有(3段階)
最大無負荷回転数(min-1)
1200
最大打撃数(min-1)
4600
二重絶縁
電流(A)
8.4
消費電力(W)
800
標準付属品
ストッパポール・サイドグリップ・シーリングキャップ(5個)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
HR2651
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,111
( 40,822 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの26ミリ集じんハンマドリルHR2651。
【特長】
・上向きで差が付く、マキタの集じんシステム搭載で粉じんをしっかりキャッチ

ご注意

  • 本体にビットは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

26ミリ集じんハンマドリルHR2651の型番HR2651のページです。 型番HR2651に関する仕様情報を記載しております。
26ミリ集じんハンマドリルHR2651のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
26ミリ集じんハンマドリルHR2651
40ミリハンマドリル
26ミリハンマドリルHR2631F
35ミリハンマドリル
18ミリ充電式ハンマドリルHR183D
18ミリ充電式ハンマドリルHR182D
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格37,11161,00833,21869,50932,430 -30,523 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ電気ハンマードリル電気ハンマードリル電気ハンマードリル電気ハンマードリル充電ハンマードリル充電ハンマードリル
電圧(V)単相100単相100単相100単相100直流1818
シャンク形状SDSプラスシャンクSDS-maxシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンク
2段階切替有無有(3段階)有(3段階)有(3段階)有(3段階)
最大無負荷回転数(min-1)12006801200315-63011001350
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト