ツール用品技術窓口

26ミリハンマドリルHR2631F

通常単価(税別)
33,218
税込単価
36,540
通常出荷日:3日目

マキタの26ミリハンマドリルHR2631F。【特長】・低振動機構搭載・コンパクト&軽量で快適作...

詳細を確認

ご注意

  • 本体にビットは付属しておりません。

型番:

HR2631F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HR2631Fの仕様・寸法情報

商品タイプ
電気ハンマードリル
電圧(V)
単相100
シャンク形状
SDSプラスシャンク
2段階切替有無
有(3段階)
最大無負荷回転数(min-1)
1200
最大打撃数(min-1)
4600
二重絶縁
電流(A)
8.4
消費電力(W)
800
標準付属品
ストッパポール・サイドグリップ・集じんカップ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
HR2631F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,218
( 36,540 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの26ミリハンマドリルHR2631F。
【特長】
・低振動機構搭載
・コンパクト&軽量で快適作業

ご注意

  • 本体にビットは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

26ミリハンマドリルHR2631Fの型番HR2631Fのページです。 型番HR2631Fに関する仕様情報を記載しております。
26ミリハンマドリルHR2631Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
26ミリハンマドリルHR2631F
18ミリハンマドリル HR1841F
26ミリ集じんハンマドリルHR2651
45ミリハンマドリル HR4511C
52ミリハンマドリル HR5212C
30ミリハンマドリル HR3011FC
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格33,21821,67537,111103,037122,22551,293 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ電気ハンマードリル電気ハンマードリル電気ハンマードリル電気ハンマードリル電気ハンマードリル電気ハンマードリル
電圧(V)単相100単相100単相100単相100単相100単相100
シャンク形状SDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDS-maxシャンクSDS-maxシャンクSDSプラスシャンク
2段階切替有無有(3段階)有(3段階)有(3段階)
最大無負荷回転数(min-1)120021001200280310840

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト