ツール用品技術窓口

充電式ハンマドリルHR166D

通常単価(税別)
37,233
税込単価
40,956
通常出荷日:3日目

マキタの充電式ハンマドリルHR166D。【特長】・"ワンハンド"ハンマドリル、究極の使いやすさを追求・...

詳細を確認

ご注意

  • 本体にビットは付属しておりません。

型番:

HR166DSMX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HR166DSMXの仕様・寸法情報

商品タイプ
充電ハンマードリル
電圧(V)
10.8
シャンク形状
SDSプラスシャンク
2段階切替有無
最大無負荷回転数(min-1)
680
最大打撃数(min-1)
4800
二重絶縁
標準付属品
サイドグリップ・ストッパポール・集じんカップ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
HR166DSMX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,233
( 40,956 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの充電式ハンマドリルHR166D。
【特長】
・"ワンハンド"ハンマドリル、究極の使いやすさを追求
・コンクリート用ビスやプラグの施工に

ご注意

  • 本体にビットは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ハンマドリルHR166Dの型番HR166DSMXのページです。 型番HR166DSMXに関する仕様情報を記載しております。
充電式ハンマドリルHR166Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式ハンマドリルHR166D
18ミリ充電式ハンマドリルHR183D
18ミリ充電式ハンマドリルHR181D
18ミリ充電式ハンマドリルHR182D
40ミリ充電式ハンマドリルHR400D
充電式ハンマドリルHR010G
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格37,23332,430 -31,800 -30,523 -77,89045,550 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ充電ハンマードリル充電ハンマードリル充電ハンマードリル充電ハンマードリル充電ハンマードリル充電ハンマードリル
電圧(V)10.8直流18直流14.418直流36直流36(40max)
シャンク形状SDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDS-maxシャンクSDSプラスシャンク
2段階切替有無有(3段階)有(3段階)有(3段階)
最大無負荷回転数(min-1)6801100125013505001350
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト