ツール用品技術窓口

165ミリ充電式プランジマルノコSP001G

通常単価(税別)
48,890
税込単価
53,779
通常出荷日:3日目

マキタの165ミリ充電式プランジマルノコSP001G。【特長】・長尺材の切断、各種一般木材や集成材の切...

詳細を確認
  • 用途
    木工用
  • 商品タイプ
    充電式丸ノコ
  • 切込深度(90度) (mm)
    56
  • 電圧 (V)
    40
  • 切込深度 (mm)
    38(48°時)
  • 切込深度(45度) (mm)
    40
  • 無負荷回転数 (min⁻¹)
    2500~4900
  • ノコ刃寸法(内径) (mm)
    20
  • ノコ刃寸法外径(使用できる刃物径) (mm)
    165(160~165)
  • 標準付属品
    鮫肌チップソーA-64353(45T)・六角棒スパナ5(783203-8)・サブベース

ご注意

  • バッテリ・充電器別売。

型番:

SP001GZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SP001GZの仕様・寸法情報

用途
木工用
商品タイプ
充電式丸ノコ
切込深度(90度)(mm)
56
電圧(V)
40
切込深度(mm)
38(48°時)
切込深度(45度)(mm)
40
無負荷回転数(min⁻¹)
2500~4900
ノコ刃寸法(内径)(mm)
20
ノコ刃寸法外径(使用できる刃物径)(mm)
165(160~165)
標準付属品
鮫肌チップソーA-64353(45T)・六角棒スパナ5(783203-8)・サブベース

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SP001GZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,890
( 53,779 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの165ミリ充電式プランジマルノコSP001G。
【特長】
・長尺材の切断、各種一般木材や集成材の切断に

ご注意

  • バッテリ・充電器別売。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

165ミリ充電式プランジマルノコSP001Gの型番SP001GZのページです。 型番SP001GZに関する仕様情報を記載しております。
165ミリ充電式プランジマルノコSP001Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
165ミリ充電式プランジマルノコSP001G
165ミリ充電式マルノコHS001G
165ミリ充電式マルノコHS002G
260ミリ充電式マルノコHS011G
165ミリ充電式マルノコHS610D
165ミリ充電式マルノコHS611D
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格48,89038,191 -39,177 -57,89033,815 -37,079 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
用途木工用木工用木工用木工用木工用木工用
商品タイプ充電式丸ノコ充電式丸ノコ充電式丸ノコ充電式丸ノコ充電式丸ノコ充電式丸ノコ
切込深度(90度)(mm)566666975757
電圧(V)404040401818
切込深度(mm)38(48°時)42(左5°)42(左5°)48(左60°)46.5(左5°)46.5(左5°)

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト