17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電源コード式マルノコM5

通常単価(税別)
16,29617,481
税込単価
17,92619,229
通常出荷日:3日目

マキタの電源コード式マルノコM5。【特長】・高速回転5500min-1で各種木材、合板を素早く切断

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 切込深度(90度)(mm)

  • 切込深度(45度)(mm)

  • ノコ刃寸法(外径)(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番

切込深度(90度)

(mm)

切込深度(45度)

(mm)

ノコ刃寸法(外径)

(mm)

標準付属品

最小発注数量
57
38
165
チップソー(A-42802)・六角棒スパナ(783217-7)・平行定規
1個
68
46
190
チップソー(A-42818)・六角棒スパナ(783217-7)・平行定規
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,296
( 17,926 )
3日目
17,481
( 19,229 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの電源コード式マルノコM5。
【特長】
・高速回転5500min-1で各種木材、合板を素早く切断

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電源コード式マルノコM5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電源コード式マルノコM5
165ミリコード式電子マルノコHS6303
充電式マルノコ(鉄板ベース)
165ミリ充電式マルノコHS001G
165ミリ充電式マルノコHS610D
165ミリ充電式マルノコHS002G
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格16,296-45,722 -12,591 -38,191 -33,815 -39,177 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
用途木工用木工用木工用木工用木工用木工用
商品タイプ丸ノコ丸ノコ充電式丸ノコ充電式丸ノコ充電式丸ノコ充電式丸ノコ
電圧(V)単相100単相100直流10.8401840
無負荷回転数(min⁻¹)5500410014005500/410050005500/4100
ノコ刃寸法(内径)(mm)202020202020

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト