17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

165ミリ充電式マルノコHS611D

通常単価(税別)
37,07982,136
税込単価
40,78790,350
通常出荷日:3日目

マキタの165ミリ充電式マルノコHS611D。【特長】・全長267mmのコンパクトモデル

詳細を確認
  • 用途
    木工用
  • 商品タイプ
    充電式丸ノコ
  • 切込深度(90度) (mm)
    57
  • 電圧 (V)
    18
  • 切込深度 (mm)
    46.5(左5°)
  • 切込深度(45度) (mm)
    41
  • 無負荷回転数 (min⁻¹)
    5000
  • ノコ刃寸法(内径) (mm)
    20
  • ノコ刃寸法外径(使用できる刃物径) (mm)
    165(155~165)
  • 標準付属品
    鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)・六角棒スパナ5(783203-0)・平行定規

ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売。(HS611DZ)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

最小発注数量
本体・バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF・ケース付・鮫肌チップソー付
1個
本体のみ(鮫肌チップソー付)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
82,136
( 90,350 )
3日目
37,079
( 40,787 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの165ミリ充電式マルノコHS611D。
【特長】
・全長267mmのコンパクトモデル

ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売。(HS611DZ)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

165ミリ充電式マルノコHS611Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
165ミリ充電式マルノコHS611D
165ミリ充電式マルノコHS610D
125ミリ充電式マルノコHS472D
125ミリ充電式マルノコHS470D
125ミリ充電式マルノコHS474D
125ミリ充電式マルノコHS473D
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格37,079-33,815 -35,212 -48,25637,191 -38,065 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
用途木工用木工用木工用木工用木工用木工用
商品タイプ充電式丸ノコ充電式丸ノコ充電式丸ノコ充電式丸ノコ充電式丸ノコ充電式丸ノコ
切込深度(90度)(mm)575747474747
電圧(V)181814.414.41814.4
切込深度(mm)46.5(左5°)46.5(左5°)20(左15°)20(左15°)20(左15°)20(左15°)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト