17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

125ミリ充電式マルノコHS470D

通常単価(税別)
48,256
税込単価
53,082
通常出荷日:3日目

マキタの125ミリ充電式マルノコHS470D。【特長】・ハイパワーブラシレスモータ搭載、AC機に匹敵す...

詳細を確認
  • 用途
    木工用
  • 商品タイプ
    充電式丸ノコ
  • 切込深度(90度) (mm)
    47
  • 電圧 (V)
    14.4
  • 切込深度 (mm)
    20(左15°)
  • 切込深度(45度) (mm)
    30
  • 無負荷回転数 (min⁻¹)
    5000
  • 詳細タイプ
    本体・バッテリBL1460B・充電器DC18RC・ケース付・レーザースリットチップソー付
  • ノコ刃寸法(外径) (mm)
    125
  • ノコ刃寸法(内径) (mm)
    20
  • 標準付属品
    チップソー(A-45010)・六角棒スパナ5(783203-8)

型番:

HS470DRGB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HS470DRGBの仕様・寸法情報

用途
木工用
商品タイプ
充電式丸ノコ
切込深度(90度)(mm)
47
電圧(V)
14.4
切込深度(mm)
20(左15°)
切込深度(45度)(mm)
30
無負荷回転数(min⁻¹)
5000
詳細タイプ
本体・バッテリBL1460B・充電器DC18RC・ケース付・レーザースリットチップソー付
ノコ刃寸法(外径)(mm)
125
ノコ刃寸法(内径)(mm)
20
標準付属品
チップソー(A-45010)・六角棒スパナ5(783203-8)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
HS470DRGB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,256
( 53,082 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの125ミリ充電式マルノコHS470D。
【特長】
・ハイパワーブラシレスモータ搭載、AC機に匹敵する切断感を実現

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

125ミリ充電式マルノコHS470Dの型番HS470DRGBのページです。 型番HS470DRGBに関する仕様情報を記載しております。
125ミリ充電式マルノコHS470Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
125ミリ充電式マルノコHS470D
125ミリ充電式マルノコHS474D
125ミリ充電式マルノコHS472D
125ミリ充電式マルノコHS473D
165ミリ充電式マルノコHS610D
165ミリ充電式マルノコHS611D
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格48,25637,191 -35,212 -38,065 -33,815 -37,079 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
用途木工用木工用木工用木工用木工用木工用
商品タイプ充電式丸ノコ充電式丸ノコ充電式丸ノコ充電式丸ノコ充電式丸ノコ充電式丸ノコ
切込深度(90度)(mm)474747475757
電圧(V)14.41814.414.41818
切込深度(mm)20(左15°)20(左15°)20(左15°)20(左15°)46.5(左5°)46.5(左5°)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト