ツール用品技術窓口

260ミリ充電式マルノコHS011G

通常単価(税別)
57,890
税込単価
63,679
通常出荷日:3日目

マキタの260ミリ充電式マルノコHS011G。【特長】・最大97mm(3寸2分)厚を一発切断!

詳細を確認
  • 用途
    木工用
  • 商品タイプ
    充電式丸ノコ
  • 切込深度(90度) (mm)
    97
  • 電圧 (V)
    40
  • 切込深度 (mm)
    48(左60°)
  • 切込深度(45度) (mm)
    68
  • 無負荷回転数 (min⁻¹)
    3500
  • ノコ刃寸法(外径) (mm)
    260
  • ノコ刃寸法(内径) (mm)
    25.4
  • 標準付属品
    鮫肌チップソー(A-70340)・サブベース・六角棒スパナ6(783204-6)

ご注意

  • バッテリ・充電器別売。

型番:

HS011GZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HS011GZの仕様・寸法情報

用途
木工用
商品タイプ
充電式丸ノコ
切込深度(90度)(mm)
97
電圧(V)
40
切込深度(mm)
48(左60°)
切込深度(45度)(mm)
68
無負荷回転数(min⁻¹)
3500
ノコ刃寸法(外径)(mm)
260
ノコ刃寸法(内径)(mm)
25.4
標準付属品
鮫肌チップソー(A-70340)・サブベース・六角棒スパナ6(783204-6)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
HS011GZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,890
( 63,679 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの260ミリ充電式マルノコHS011G。
【特長】
・最大97mm(3寸2分)厚を一発切断!

ご注意

  • バッテリ・充電器別売。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

260ミリ充電式マルノコHS011Gの型番HS011GZのページです。 型番HS011GZに関する仕様情報を記載しております。
260ミリ充電式マルノコHS011Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
260ミリ充電式マルノコHS011G
165ミリ充電式マルノコHS001G
165ミリ充電式マルノコHS002G
165ミリ充電式マルノコHS610D
165ミリ充電式マルノコHS611D
125ミリ充電式マルノコHS470D
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格57,89038,191 -39,177 -33,815 -37,079 -48,256
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
用途木工用木工用木工用木工用木工用木工用
商品タイプ充電式丸ノコ充電式丸ノコ充電式丸ノコ充電式丸ノコ充電式丸ノコ充電式丸ノコ
切込深度(90度)(mm)976666575747
電圧(V)404040181814.4
切込深度(mm)48(左60°)42(左5°)42(左5°)46.5(左5°)46.5(左5°)20(左15°)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト