17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式インパクトレンチ TW284D
  • TW284DRGX
  • TW284DZ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

充電式インパクトレンチ TW284D

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TW284DRGX

2024年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はTW300DRGXです。仕様の違いをご確認ください。

マキタの充電式インパクトレンチTW284D。
【特長】
・逆転オートストップモード搭載

ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売(TW284DZ)。
  • ソケット別売。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
充電インパクトレンチ
最大締付トルク(N・m)
255
電圧(V)
14.4
差し込み角(mm)
12.7
切替有無(トルク・回転数・打撃数)
充電時間(min)
55
無負荷回転数高速(min-1)
0~2800
無負荷回転数低速(min-1)
0~1600
最大打撃数高速(min-1)
0~3500
最大打撃数低速(min-1)
0~1800
二重絶縁
付属品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト