17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式震動ドライバドリルHP484D

通常単価(税別)
18,40062,993
税込単価
20,24069,292
通常出荷日:3日目

マキタの充電式震動ドライバドリルHP484D。【特長】・コンパクト&スピーディ、高剛性アルミボ...

詳細を確認

ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売。(HP484DZ)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 販売セット内容

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

販売セット内容

最小発注数量
本体/ケース/バッテリー/充電器
1個
本体のみ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,993
( 69,292 )
3日目
18,400
( 20,240 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの充電式震動ドライバドリルHP484D。
【特長】
・コンパクト&スピーディ、高剛性アルミボディ採用ミドルクラス

ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売。(HP484DZ)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式震動ドライバドリルHP484Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式震動ドライバドリルHP484D
充電式震動ドライバドリルHP486D
充電式震動ドライバドリルHP333D
充電式震動ドライバドリルHP487D
充電式震動ドライバドリル HP458D
充電式震動ドライバドリル HP002
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格18,400-33,359 -22,89016,890 -21,274 -21,890 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
電圧(V)1818直流10.8直流1818直流36(40max)
最大トルク(N・m)6014028408465
重量(g)1800(バッテリ含む)2300(バッテリ含む)1100(バッテリ含む)1600(バッテリ含む)2300(バッテリ含む)1900(バッテリ含む)
充電式
標準付属品(+)ビット2-65・フック(+)ビット2-65・フック(+)ビット2-65・フック(+)ビット2-65・フック(+)ビット2-65・ストッパポール・サイドグリップ・フック(+)ビット2-65・フック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング