17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式粉塵専用背負い集じん機VC

通常単価(税別)
33,89036,890
税込単価
37,27940,579
通常出荷日:3日目

マキタの充電式粉塵専用背負い集じん機VC。【特長】・パワフル吸引&低騒音

  • 商品タイプ
    集じん機
  • 電源(V)
    その他
  • 詳細タイプ
    粉じん専用
  • 最大風量 (m3/min)
    1.8
  • 電源詳細 (V)
    直流36(18×2)
  • 標準付属品
    ホース(Φ28mm×1.5m)・フロントカフス38(ホース取付)・フロントカフス22・ホースバンド(本機取付)・紙パック(10枚+本機取付1枚)

ご注意

  • バッテリ・充電器・ワイヤレスユニット別売。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 集じん容量(L)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

集じん容量(L)

最小発注数量
2.0
1個
6.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,890
( 37,279 )
3日目
36,890
( 40,579 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの充電式粉塵専用背負い集じん機VC。
【特長】
・パワフル吸引&低騒音

ご注意

  • バッテリ・充電器・ワイヤレスユニット別売。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式粉塵専用背負い集じん機VCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式粉塵専用背負い集じん機VC
充電式粉塵専用集じん機VC
40V充電式ドライクリーナVC005G
コード式集じん機VC2500
集じん機 VC0820
40V充電式集じん機VC
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格33,890-54,466 -50,89045,25242,05855,536 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ集じん機集じん機集じん機集じん機集じん機集じん機
電源(V)その他その他その他100V100Vその他
詳細タイプ粉じん専用粉じん専用乾式専用乾湿両用乾湿両用-
最大風量(m3/min)1.81.32.83.63.6-
電源詳細(V)直流36(18×2)直流36(18×2)直流36(40max)(2本並列使用可能)--直流36(40max)(2本並列使用可能)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト