ツール用品技術窓口

集じん機 VC0820

通常単価(税別)
42,058
税込単価
46,264
通常出荷日:3日目

【特長】・最大吸込仕事率350Wで強力吸引が可能。・水用フィルタ標準付属で乾湿両用仕様。・大型オン/オ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    集じん機
  • 電源(V)
    100V
  • 出力(kW)
    1.05
  • 集じん容量(L)
    8
  • 詳細タイプ
    乾湿両用
  • 最大風量 (m3/min)
    3.6
  • 幅 (mm)
    334
  • 奥行 (mm)
    366
  • 高さ (mm)
    368
  • 定格電流 (A)
    11
  • 集じん容量紙パック (L)
    7
  • 吸込仕事率 (W)
    350
  • 運転音 (dB)
    63
  • 最大真空度 ((kPa)[mm水柱])
    26[2650]
  • 消費電力 (W)
    1050
  • 標準付属品
    ホース、ストレートパイプ、ベンディングパイプ、ノズルアッセンブリ、コーナーノズル、水用フィルタ、クロスフィルタ、アクセサリバッグ、ポリ袋
  • コード (m)
    5
  • 吸水量 (L)
    6
  • 質量 (g)
    7100

型番:

VC0820
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
吸込仕事率350W
運転音63dB(A)
最大風量3.6m3/min
最大真空度26kPa
集じん容量8L
集じん容量(紙パック)7L
吸水量6L
電源AC 100V
電流11A
消費電力1,050W
電源コード長5m
寸法W334×D366×H368mm
質量7.1kg
標準付属品ホース(38mm×2.5m)(A-33532)
ストレートパイプ(192563-1)
ベンディングパイプ(197247-6)
ノズルアッセンブリ(122512-4)
コーナーノズル(410306-2)
水用フィルタ(A-65109)
クロスフィルタ(A-65090)
アクセサリバッグ(A-46040)
ポリ袋×11枚(うち1枚は本体取付済)(A-45777)

VC0820の仕様・寸法情報

商品タイプ
集じん機
電源(V)
100V
出力(kW)
1.05
集じん容量(L)
8
詳細タイプ
乾湿両用
最大風量(m3/min)
3.6
幅(mm)
334
奥行(mm)
366
高さ(mm)
368
定格電流(A)
11
集じん容量紙パック(L)
7
吸込仕事率(W)
350
運転音(dB)
63
最大真空度((kPa)[mm水柱])
26[2650]
消費電力(W)
1050
標準付属品
ホース、ストレートパイプ、ベンディングパイプ、ノズルアッセンブリ、コーナーノズル、水用フィルタ、クロスフィルタ、アクセサリバッグ、ポリ袋
コード(m)
5
吸水量(L)
6
質量(g)
7100
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
VC0820
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,058
( 46,264 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大吸込仕事率350Wで強力吸引が可能。
・水用フィルタ標準付属で乾湿両用仕様。
・大型オン/オフスイッチと吸引力調整ダイヤル(無段階)。
・マルチフックで、使用しないときはホースやノズルなどを本体に収納可能。
・ストレートなタンク形状のため、ゴミ袋の抜き取りが容易。
・キャスタストッパ搭載で、作業時などの不意の移動を防止。
【仕様】
・吸込仕事率:350W
・運転音:63dB(A)
・最大風量:3.6m3/分
・最大真空度:26kPa
・集じん容量:8L
・集じん容量(紙パック):7L
・吸水量:6L
・電源:AC 100V
・消費電力:1,050W
・電源コード:5m

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

集じん機 VC0820の型番VC0820のページです。 型番VC0820に関する仕様情報を記載しております。
集じん機 VC0820のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
集じん機 VC0820
コード式集じん機VC2500
40V充電式ドライクリーナVC005G
集じん機小型タイプ
乾湿両用集じん機 RP80SB
乾湿両用集じん機 RP150SB
メーカーマキタマキタマキタリョウセイHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格42,05845,25250,890337,66038,05540,959
通常出荷日3日目3日目3日目11日目4日目4日目
商品タイプ集じん機集じん機集じん機集じん機集じん機集じん機
電源(V)100V100Vその他三相200100100
出力(kW)1.051.05-11.141.14
集じん容量(L)8258-815
詳細タイプ乾湿両用乾湿両用乾式専用---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト