17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

40V充電式集じん機VC

通常単価(税別)
55,53665,504
税込単価
61,09072,054
通常出荷日:3日目

マキタの40V充電式集じん機VC。【特長】・乾湿両用モデルと粉じん専用モデルをご用意・強力吸引!

詳細を確認
  • 商品タイプ
    集じん機
  • 電源(V)
    その他
  • 電源詳細 (V)
    直流36(40max)(2本並列使用可能)

ご注意

  • バッテリ・充電器別売。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 集じん容量(L)

  • 詳細タイプ

  • 最大風量(m3/min)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

集じん容量(L)

詳細タイプ

最大風量

(m3/min)

標準付属品

最小発注数量
8
乾湿両用
3.2
ホース(内径38mm×2.5m/A-33532)・ストレートパイプ(192563-1)・ベンディングパイプ(197247-6)・薄型切替ノズル(A-70764)・コーナーノズル(410306-2)・ストッパ(451350-0)・マルチフック(413B37-4)・ポリ袋セット品(650×650mm10枚入/A-45777)・ポリ袋(本機取付1枚)
1個
8
粉じん専用
1.8
ホース(内径28mm×5.0m/A-34229)・フロントカフス22(417765-1)・ジョイントH(424009-2)・アクセサリバッグ(A-46040)・ポリ袋セット品(650×650mm10枚入/A-45777)・マルチフック(413B37-4)・ポリ袋(本機取付1枚)
1個
15
乾湿両用
3.2
ホース(内径38mm×2.5m/A-33532)・ストレートパイプ(192563-1)・ベンディングパイプ(197247-6)・薄型切替ノズル(A-70764)・コーナーノズル(410306-2)・ストッパ(451350-0)・マルチフック(413B37-4)・ポリ袋セット品(650×650mm10枚入/A-45777)・ポリ袋(本機取付1枚)
1個
15
粉じん専用
1.8
ホース(内径28mm×5.0m/A-34229)・フロントカフス22(417765-1)・ジョイントH(424009-2)・アクセサリバッグ(A-46040)・ポリ袋セット品(650×650mm10枚入/A-45777)・マルチフック(413B37-4)・ポリ袋(本機取付1枚)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,536
( 61,090 )
3日目
61,673
( 67,840 )
3日目
57,493
( 63,242 )
3日目
65,504
( 72,054 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの40V充電式集じん機VC。
【特長】
・乾湿両用モデルと粉じん専用モデルをご用意
・強力吸引!

ご注意

  • バッテリ・充電器別売。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

40V充電式集じん機VCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
40V充電式集じん機VC
40V充電式ドライクリーナVC005G
充電式粉塵専用集じん機VC
充電式粉塵専用背負い集じん機VC
コード式集じん機VC2500
集じん機 VC0820
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格55,536-50,89054,466 -33,890 -45,25242,058
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ集じん機集じん機集じん機集じん機集じん機集じん機
電源(V)その他その他その他その他100V100V
電源詳細(V)直流36(40max)(2本並列使用可能)直流36(40max)(2本並列使用可能)直流36(18×2)直流36(18×2)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト