17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スチールローパーテーション用キャスター板 COS-CAST-2S

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スチールローパーテーション用キャスター板

販売終了

型番

COS-CAST-2S

2024年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

スチールローパーテーション専用のキャスター板です。
【特長】
・パネルに取り付けることで移動が楽に行えるようになります。
・2個1セットです。

指定中の仕様・寸法情報

種類
関連部品
詳細タイプ
専用キャスター
材質
フレーム:スチール/パネル、表面材:スチール/充填剤:スーパーハニカムコア
トラスココード
475-4093
仕様
キャスター板(2個1セット)
質量(g)
2000
内容量
1セット(2個)
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト