17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

高圧クーラント対応外径溝入れ・突切りヘッド QC10-JTTER/L-CHP

通常単価(税別)
28,264
税込単価
31,090
通常出荷日:1日目

タンガロイの高圧クーラント対応外径溝入れ・突切りヘッドです。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 
 

外形図

右勝手
左勝手
高圧クーラント対応外径溝入れ・突切りヘッド QC10-JTTER/L-CHP 外形図-1
高圧クーラント対応外径溝入れ・突切りヘッド QC10-JTTER/L-CHP 外形図-2

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

 

使用方法・事例

加工事例

加工部品名ピントーションバー
シャンクQC-1012H-CHPQC-1012H-CHP
ヘッドQC10-JSDJ2CR07-CHPQC10-JTTER1.4D16-CHP
インサートDCGT070201FN-JPDGS1.4-016
材種SH725AH7025
被削材SUS316LSNCM439
高圧クーラント対応外径溝入れ・突切りヘッド QC10-JTTER/L-CHP 加工事例-1高圧クーラント対応外径溝入れ・突切りヘッド QC10-JTTER/L-CHP 加工事例-2
切削条件切削速度 :
Vc (m/min)
3085
送り :
f (mm/rev)
0.040.08
加工形態外径加工突切り加工
切削油不水溶性切削油不水溶性切削油
結果高圧クーラント対応外径溝入れ・突切りヘッド QC10-JTTER/L-CHP 加工事例-3
ヘッド交換式工具ModuMini-Turn を採用することで、インサート交換時間を67%短縮した。
高圧クーラント対応外径溝入れ・突切りヘッド QC10-JTTER/L-CHP 加工事例-4
ホース接続により内部給油を行っていたため、ホルダの取外しに時間を要していたが、ヘッド交換式工具ModuMini-Turn を採用することで、インサート交換時間が86%短縮した。
 

推奨切削条件

サブスピンドル使用上の注意

  • 突切り時の隣接工具への干渉について
使用する突切り工具がModuMini-Turn ではない場合、工具全幅寸法(OAW) によって、隣接するModuMini-Turn とサブスピンドルが干渉する場合があります。その際は突切り位置を調整してください。
高圧クーラント対応外径溝入れ・突切りヘッド QC10-JTTER/L-CHP サブスピンドル使用上の注意

干渉発生例

 

選定サポート情報

部品高圧クーラント対応外径溝入れ・突切りヘッド QC10-JTTER/L-CHP 部品-1高圧クーラント対応外径溝入れ・突切りヘッド QC10-JTTER/L-CHP 部品-2高圧クーラント対応外径溝入れ・突切りヘッド QC10-JTTER/L-CHP 部品-3高圧クーラント対応外径溝入れ・突切りヘッド QC10-JTTER/L-CHP 部品-4
形番締付けねじクランプピンスパナO リング
QC10-JTTER/L...SSM3.5x0.35PIN-SL-TCP-2FORSS-0353.5X1.0NBR70

型番リスト

表示件数

適合刃幅

(mm)

最大溝深さ

(mm)

勝手

頭部

(mm)

刃先距離

(mm)

適合チップ

最小発注数量
1.2
6
19
8
DGS1.2□
1個
1.4
8
19
8
DGS1.4□
1個
1.2
6
17
5
DGS1.2□
1個
1.4
8
19
5
DGS1.4□
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,264
( 31,090 )
1日目
28,264
( 31,090 )
1日目
28,264
( 31,090 )
1日目
28,264
( 31,090 )
1日目

詳細情報

基本情報

タンガロイの高圧クーラント対応外径溝入れ・突切りヘッドです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧クーラント対応外径溝入れ・突切りヘッド QC10-JTTER/L-CHPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧クーラント対応外径溝入れ・突切りヘッド QC10-JTTER/L-CHP
高圧クーラント対応外径溝入れ・突切りヘッド QC12-JTTER/L-CHP
高圧クーラント対応外径溝入れ・突切りヘッド QC16-JCTER/L-CHP
高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド QC16-STCR/L-CHP
高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド QC12-SVER/L-CHP
高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切り用バイト(オフセットなし)
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格28,26424,89731,44129,26326,58622,474
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ溝入れ溝入れ
ホルダ角度(°)000000
タイプ一体型一体型一体型一体型一体型一体型
油穴(オイルホール)
刃先高さ(mm)101216161212

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト