ツール用品技術窓口

確定しました

高圧クーラント対応外径ねじ切りヘッド QC10-SER11-CHP

通常単価(税別)
22,462
税込単価
24,708
通常出荷日:1日目

タンガロイの高圧クーラント対応外径ねじ切りヘッドです。【仕様】・適合チップ:11ER□

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番:

QC10-SER11-CHP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

QC10-SER11-CHPの仕様・寸法情報

ねじ種類
ISOメートル60°(M) / 汎用55° / 汎用60°
適合ピッチ
0.35~1.5
勝手
なし
さらい刃対応
共用
油穴(オイルホール)
頭部(mm)
17
刃先距離(mm)
5
刃先高さ(mm)
10
適合チップ
11ER□
クランプねじ
SR M2.6-L6.7-S11
スパナ
T-8F
締付けトルク(N・m)
1.3

商品情報

 
 

外形図

高圧クーラント対応外径ねじ切りヘッド QC10-SER11-CHP 外形図

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

 

選定サポート情報

部品高圧クーラント対応外径ねじ切りヘッド QC10-SER11-CHP 部品-1高圧クーラント対応外径ねじ切りヘッド QC10-SER11-CHP 部品-2高圧クーラント対応外径ねじ切りヘッド QC10-SER11-CHP 部品-3
形番締付けねじスパナO リング
QC10-SER11-CHPSR M2.6-L6.7-S11T-8FORSS-0353.5X1.0NBR70

型番リスト

表示件数
型番
QC10-SER11-CHP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,462
( 24,708 )
1日目

詳細情報

基本情報

タンガロイの高圧クーラント対応外径ねじ切りヘッドです。
【仕様】
・適合チップ:11ER□

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧クーラント対応外径ねじ切りヘッド QC10-SER11-CHPの型番QC10-SER11-CHPのページです。 型番QC10-SER11-CHPに関する仕様情報を記載しております。
高圧クーラント対応外径ねじ切りヘッド QC10-SER11-CHPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧クーラント対応外径ねじ切りヘッド QC10-SER11-CHP
高圧クーラント対応外径ねじ切りバイト JSER/L-16-CHP
タンガロイ・高圧クーラント対応外径ねじ切りバイト JSER-16-CHP
SER-X-CHP-MC 高圧クーラントノズル付スクリューオン式外径ねじ切りバイト
高圧クーラント対応 ねじ切りホルダ KTN-JCT型
高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド QC10-SVER/L-CHP
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ京セラタンガロイ
通常価格22,46223,58823,588 -33,456 -31,268 -26,351
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
ねじ種類ISOメートル60°(M) / 汎用55° / 汎用60°ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 台形30°(Tr) / 台形29°(ACME) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / イギリスBSPT55°(BSPT) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ) / 丸DIN405 30°(Rd) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG)ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 台形30°(Tr) / 台形29°(ACME) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / イギリスBSPT55°(BSPT) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ) / 丸DIN405 30°(Rd) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG)ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 台形30°(Tr) / 台形29°(ACME) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / イギリスBSPT55°(BSPT) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ) / 丸DIN405 30°(Rd) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG)ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 台形30°(Tr) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / アメリカンNPT60°(NPT)汎用55° / 汎用60°
適合ピッチ0.35~1.50.5~60.5~60.5~60.5~50.4~2
勝手なし-
さらい刃対応共用共用共用共用共用なし
油穴(オイルホール)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト